Material i rostfritt stål
Motståndskraftiga metaller med icke-korrosiva egenskaper
Termen rostfritt stål används vanligen för att beskriva särskilt motståndskraftiga metaller med rostfria egenskaper. Rostfritt stål används ofta i renrum och på hygieniskt krävande arbetsplatser. På de följande sidorna förklarar vi varifrån dessa egenskaper kommer och hur de olika rostfria stålen skiljer sig åt.
Ytterligare information om rostfritt stål
- Rostfritt stål betyder inte nödvändigtvis att det inte rostar
- Kromhalten avgör korrosionsbeständigheten
- Ett rostfritt stål innehåller mer än 10,5 % krom
- Användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
Definition av rostfritt stål
Patentansökan för ”stål med hög korrosionsbeständighet” 1912 markerade början på användningen av rostfritt stål inom industrin.
Termen rostfritt stål är ett samlingsbegrepp för över 160 olika legeringar. Synonymer som V2A, V4A eller Inox har blivit allmänt spridda,
dessa användes ursprungligen av tillverkare och bearbetningsföretag. Rostfritt stål är ett samlingsbegrepp för rostfria stål.
De innehåller minst 10,5 % krom (Cr) och har betydligt bättre korrosionsbeständighet än olegerade stål.
Högre Cr-halter och andra legeringskomponenter, som nickel (Ni) och molybden (Mo), ökar korrosionsbeständigheten ytterligare.
Dessutom kan tillsats av vissa andra element också ha en positiv inverkan på andra egenskaper.
Rostfritt stål – Egenskaper
- Korrosionsbeständigt
- Hygieniskt
- Hög hållfasthet
- Slitstarkt
- Svetsbart
- Temperaturbeständigt
- Ledande
- Hållbart
- Ekonomiskt
- Lågt slitage
I motsats till vad många tror är rostfritt stål inte alltid fritt från korrosion. Legeringsparterna och deras kontakt med stålytan är avgörande.
Om det finns järnhaltiga ferritiska metaller som innehåller järn kan rostfritt stål också rosta. Detta innebär att flamrost eller till och med djup korrosion inte kan uteslutas.
Korrosionsbeständigt – varför är rostfritt stål rostbeständigt?
De legeringskomponenter som ingår i stålet gör att ett tunt, transparent ”passivt skikt” bildas på ytan.
Även om det bara är några atomlager tjockt skyddar det materialet även om ytan skadas. Detta rostfria stål kräver därför ingen extra
Beläggning och ingen metallisk beläggning såsom galvanisering eller målning för att förbli korrosionsbeständigt.
Kromatomer i stålet bildar tillsammans med syreatomer ett tätt och inert oxidskikt som hindrar oxidationen från att fortskrida och stålet från att rosta.
Hygieniskt – varför är rostfritt stål hygieniskt?
1. Ytan på rostfritt stål, som består av kromoxid, förblir mycket slät även efter frekvent rengöring.
Bakterier hittar inte en lämplig grogrund. Den genomgående släta ytan gör rengöringen enklare.
2. Rostfritt stål reagerar inte med vanliga rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Ytan förblir oskadad.
Denna egenskap skapas bland annat av det passiva skiktet av rostfritt stål. Det hindrar joner från att ta sig ut ur materialet.
Dessa joner förhindrar bildandet av bakterier genom att förstöra bakteriecellerna.
3. Rostfritt stål avger inga partiklar när det utsätts för påfrestningar. Detta innebär att livsmedel, vätskor eller andra organiska ämnen
inte förorenas vid kontakt med rostfritt stål. Behållare eller ytor av rostfritt stål är därför idealiska,
när livsmedel bearbetas eller lagras.
Översikt över material i rostfritt stål
Användningsområden för rostfritt stål
Rostfritt stål används inom många områden tack vare sina speciella egenskaper. Oavsett om det handlar om specialbranscher med höga krav
på hygien, t.ex. inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, eller i områden med höga krav på korrosionsbeständighet,
till exempel insatser inom offshoresektorn. Rostfritt stål finns också i vardagslivet och används i bestick tillverkade av 18/10 rostfritt stål
(robust krom-nickelstål med 18 procent krom och 10 procent nickel).
Rostfritt stål i vardagen
Det blanka utseendet i rostfritt stål säkerställer att materialet kan användas i designobjekt inom arkitektur,
vardagsföremål som kylskåp, överdrag till dammsugare etc.
Om produkterna placeras utomhus kan ytbeläggningar göra stålet motståndskraftigt mot korrosion. Om produkterna även har en dekorativ funktion
används rostfritt stål ofta. Detta säkerställs genom kombinationen av korrosionsbeständighet och hållbarhet.
Vi hittar rostfritt stål i möbler, räcken, brevlådor etc.
Rostfritt stål för extrema förhållanden
Det rostfria stålet V4A med de vanliga rostfria stålsorterna 1.4401,
1.4404, 1.4435 och 1.4571 används vid tillverkning av aluminiumlegeringar och tack vare sin goda syrabeständighet och särskilt höga korrosionsbeständighet
används det i mycket speciella insatser. Användningsområdet för V4A (1.4571) sträcker sig från offshoresektorn till tankar och rör
för kemikalietankfartyg, lagring av kemikalier, livsmedelsindustrin samt läkemedels- och pappersindustrin.
V4A liknar V2A rostfritt stål, men är legerat med ett tillskott av 2 % molybden. Detta resulterar i högre motstånd
mot korrosion även i kloridhaltiga medier. Dessa egenskaper hos rostfritt stål A4 gör det lämpligt för användning under extrema förhållanden,
t.ex. i omedelbar närhet av saltvatten. På grund av den höga salthalten i vattnet och luften i dessa miljöer är materialet V2A
och den dyrare insatsen med V4A är absolut nödvändigt.
A4-legerade infästningar ersätter i allt högre grad varmförzinkade infästningar på europeiska motorvägar. Många buller- och krockskyddssystem
i broområden är förankrade med gängade stänger av rostfritt A4-stål. Stödsystemen för broars dräneringsrör är också fixerade med A4.
Rostfritt stål inom hygiensektorn
Användningen av rostfritt stål i hygieniska områden beror på det släta, skyddande och stabila kromoxidskiktet.
Detta skikt säkerställer korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Korrosionsbeständighet innebär att basmaterialet är motståndskraftigt mot korrosion när det kommer i kontakt med livsmedel
(t.ex. fruktsyror) och annan miljöpåverkan (t.ex. syre och rengöringsmedel).
En annan positiv aspekt som talar för en insats av rostfritt stål inom hygiensektorn är dess effekt på livsmedel.
Det lämnar inga skadliga ämnen eller partiklar och förorenar eller förändrar därför inte livsmedlet.
Rostfritt stål är också mycket lätt att rengöra, vilket innebär att bakterier inte har någon yta att angripa och att hygienförhållandena optimeras.
Austenitiska rostfria stålsorter (1.4301, 1.4404) är mycket lämpliga för de flesta tillämpningar inom livsmedelssektorn.
Duplexstål måste ofta användas för mycket höga korrosionsbelastningar (t.ex. höga salthalter i produktionen såsom betning etc.).